Sweden
VarioFlowplus takometer

Nu ännu snabbare med 120 m/min.

En kvinna tittar på kedjetransportören VarioFlow plus.

Running your products quickly in three dimensions: that moves us.

VarioFlow transporterar linser med högre produktivitet med hjälp av anslutbarhet på arbetsplatsen.

VarioFlow plus inom glasögonbranschen

Se hur effektivt linser transporteras till manuella arbetsstationer.

Se video
Bosch Rexroth VarioFlow plus kedjetransportörsystem med packade lådor

Flexibla transportsystem för effektiv drift

Rexroth Store

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Dagens användarkrav för transportlösningar är mycket höga. Med VarioFlow plus kan Bosch Rexroth erbjuda dig ett standardiserat och mångsidigt kedjetransportörsystem med hög prestanda. Skapa din egen anpassade transportörlösning från ett omfattande modulärt system. VarioFlow plus är perfekt lösning – även i små utrymmen och vid krävande villkor.

Kort beskrivning av systemet

Branschöversikt

Med dess sammankoppling av maskiner och produkttransport är VarioFlow plus perfekt val för många olika branscher, som till exempel

  • livsmedel och förpackning
  • hälso- och sjukvård
  • fordon och elektricitet

Systemets fördelar

  • Direkt och indirekt produkttransport i horisontell och vertikal konfiguration
  • Kostnadseffektivt: Rullfriktionen i horisontella kurvor möjliggör längre avstånd och kräver färre drivenheter
  • Längre livslängd och färre stillestånd: Glidytor av material med utmärkta glidegenskaper reducerar slitaget
  • Utrymmesbesparande: Horisontell kurvradie för alla storlekar
  • Snabb planering, projektplanering och visualisering med MTpro
  • Ett mycket modulärt system och många anpassningsalternativ

Produkter

VarioFlow plus finns i en aluminiumversion, vilken är den mest ekonomiska versionen

Aluminiumsystem

Ekonomisk basversion

  • Version med öppen och stängd profil
  • Invändigt spår för fastsättning av viktiga komponenter som drivenhet, avledare och kurvor
  • Utvändigt spår för montering av sidostyrningar, stöd eller andra tillbehör
  • Material och kullager av rostfritt stål (fyllda med livsmedelsklassat fett) som uppfyller FDA-kraven

Viktiga tekniska uppgifter

  • Produktvikt: upp till 3 kg/34,5 mm
  • Hastighet: upp till 60 m/min
  • Kedjans bredd: 65–320 mm

Rexroth Store
VarioFlow Plus i rostfritt stål uppfyller högre hygienkrav

System av rostfritt stål

Lämpligt i applikationer med högre hygienkrav

  • Kompakt och slät profilsektion minimerar risken för avlagringar
  • Glidskenor av rostfritt stål möjliggör användning även i abrasiv miljö
  • Material och kullager av rostfritt stål (fyllda med livsmedelsklassat fett) som uppfyller FDA-kraven

Viktiga tekniska uppgifter

  • Produktvikt: upp till 3 kg/34,5 mm
  • Hastighet: upp till 60 m/min
  • Kedjans bredd: 65–320 mm

Rexroth Store
VarioFlow plus ESD-system förhindrar elektrostatisk urladdning

ESD-system

Undvik elektrostatisk laddning med hjälp av en kombination av komponenter i aluminium och rostfritt stål samt speciella ESD-komponenter

  • Komponenter och delar som är lämpliga för användning i EPA-miljö (elektrostatiskt skyddat område)
  • Konduktiva komponenter
  • Konduktiv anslutningsteknik
  • Inget behov av jordningsband

Viktiga tekniska uppgifter

  • Storlek: 65 och 90 mm
  • Max. dragkraft för kedja: 600 N

Rexroth Store
VarioFlow plus transporterar produkter över en pall

Pallsystem för arbetsstycken:

För transport av produkter

  • Som inte kan transporteras direkt på kedjan
  • Vilkas yta inte får komma i kontakt med varandra
  • Som inte är känsliga
  • Som måste positioneras för hantering
  • Med omfattande funktionslösningar

Viktiga tekniska uppgifter

  • Storlekar: 65 och 90 mm
  • Typ av kedja: platt (vit, grå och ESD)

Rexroth Store
VarioFlow plus klämtransportör transporterar produkter

Klämtransportör

För transport av produkter

  • Som är svåra att transportera vertikalt på grund av deras form
  • För vilka branta vertikala lutningar (> 30°) inte kan användas på grund av tyngdpunktens position
  • Som skulle skadas av sidan eller överpassager på grund av deras känsliga ytor
  • Som inte passar i 90°-lutningar (till exempel med bärare)
  • Som ska transporteras utan att komma i kontakt med eller separeras från varandra

Viktiga tekniska uppgifter

  • Produktvikt: upp till 1,5 kg/34,5 mm
  • Hastighet: upp till 60 m/min
  • Kedjans bredd: 90 mm

Rexroth Store
Vertikal produkttransport med spiraltransportör

Spiraltransportör

  • Spiraltransportörer möjliggör vertikal produkttransport och fungerar som buffertlagring på platser där det är ont om utrymme
  • För att kunna erbjuda ett större utbud av kedjetransportörer samarbetar Bosch Rexroth med smartPac, en välkänd tillverkare av spiraltransportörer med mycket lång erfarenhet
  • Spiraltransportörerna är uppbyggda kring standardiserade komponenter från VarioFlow-systemet

Viktiga tekniska uppgifter

  • Storlek: 80–320 mm
  • Höjdskillnad: max. 3 000 mm mellan inlopp och utlopp
  • Lutning: 5–12°

Ladda ned

Kundcase

Kedjetransportörsystem Vario Flow plus kundberättelse omega optix

Glasögonglasbranschen

VarioFlow plus kedjetransportörsystem transporterar effektivt glasögonglas till manuella arbetsstationer.

Tepåsar transporteras på VarioFlow plus kedjetransportörsystem från Bosch Rexroth

Teproduktion

Kedjetransportörsystem VarioFlow plus för teproduktion – även i trånga utrymmen.

Tre VarioFlow plus transportband på kedjetransportörer med packade lådor

Intralogistik

VarioFlow plus i en logistiktillämpning med mycket litet utrymme: transport av Schaefer-lådor till manuella packningsstationer och därefter transport för leverans.

Transportband på VarioFlow plus kedjetransportör som hängbana för transport av innertak till fordon

Bilindustrin

VarioFlow som upphängd transportör för transport av innertak till fordon inom bilindustrin.